ZHCABU1A
April 2020 – October 2022
BQ25970
如何使用 BQ25970 进行闪充
商标
1
引言
1.1
BQ25970 主要规格
1.2
BQ25970 简化功率级
2
BQ25970 的 PPS 协议
2.1
什么是 PPS 协议?
2.2
PPS 协议工作流程示例
3
BQ25970 主要设计提示
3.1
简化版原理图
3.2
如何将电源布线上的 R 从 BQ25970 输入转换为输出(或从输出转换为输入)
3.3
BQ25970 的 PCB 布局提示
4
参考文献
5
修订历史记录
1.1
BQ25970 主要规格
BQ25970 规格如下:
97% 高效功率级可实现 8A 快速充电
开关电容器架构经过优化,可实现 50% 的占空比:
输入电压为电池电压的 2 倍(3.5V 至 4.65V)
输出电流为输入电流的 2 倍(高达 4.5A)
降低电缆的功率损耗
可实现安全运行的集成可编程保护功能
输入过压保护 (BUS_OVP)
具有可调警报的输入过流保护 (BUS_OCP)
具有外部 OVP FET(VAC_OVP 高达 17V,仅限 bq25970)的输入过压保护
具有可调警报的电池过压保护 (BAT_OVP)
输出过压保护 (VOUT_OVP)
具有可调警报的输入过流保护 (BUS_OCP)
具有可调警报的 IBAT 过流保护 (BAT_OCP)
电池温度监测
连接器温度监控
集成式 12 位有效模数转换器 (ADC)
±0.5% 总线电压
±0.5% VOUT 电压
–0.4% 至 0.2% 电池电压(使用差分检测)
±1.5% 电池电流(6A,使用外部 R
SENSE
)
±1% 电池温度
±1% 总线温度
±4°C 裸片温度