ZHCUBN7 November 2023
图 4-8 展示了 Low Level Configuration 页面。此子页面允许直接访问与相应 AFEx32A3W 器件寄存器的低电平通信。在 Register Map 列表中选择一个寄存器,以显示该寄存器中的值的说明,以及寄存器地址、默认值、大小和当前值的信息。通过在 GUI 的值列中输入值,即可将数据写入寄存器。
要在本地存储寄存器映射的值,请选择 File 菜单选项下面的 Save Configuration。选择 Open Configuration 以调用和加载存储的配置文件。
图 4-9 显示了 Low Level Configuration 页面上提供的四个配置按钮,用户可以通过这些按钮从器件寄存器读取以及写入器件寄存器:
Write Modified 按钮仅在 Deferred Update Mode 中启用。Deferred Update Mode 仅在按下 Write Selected 或 Write Modified 按钮时启动写入操作。默认情况下,选择 Immediate Update Mode 以启动 Low Level Configuration 页面写入操作。