ZHCUBN7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.1.3 连接硬件
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1 信号定义
      2. 2.2.2 可选电路
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
          1. 3.2.2.1.1 “Basic DAC”Subpage
        2. 3.2.2.2 底层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

可选电路

AFE532A3WEVM 具有可用于评估 AFEx32A3W 的可选电路。

AFEx32A3W 可用于需要高达 300mA 电流源和负偏置电压的光学模块应用。将 AFEx32A3W 的电压输出连接到反相运算放大器可生成负偏置电压。图 3-7 显示了负偏置电路的方框图。

GUID-20230830-SS0I-ZF6V-Z2RW-XLNQZCJLRTBJ-low.svg图 2-7 AFE532A3WEVM 负偏置电路方框图

图 3-8 显示了 2.8mm × 3.6mm 负偏置电路布局。该布局由 AFEx32A3W、OPA310、两个 0201 尺寸电阻和三个 0201 尺寸电容器组成。

GUID-20230830-SS0I-P9JX-1BG4-N5TQ4ZF8GK39-low.svg图 2-8 AFE532A3WEVM 负偏置电路布局

可以通过外部电流升压电路来提高 AFEx32A3W VOUT 通道的输出电流能力。图 3-7 显示了高电流、电压输出电路的方框图。AFE532A3WEVM 上未组装 Q1。组装 Q1 之前,请移除 J7 上的分流器。将 PVDD 连接到 J8 的引脚 1,并将负载连接到 J24 的引脚 6 上的 AFEx32A3W FB1 引脚。

GUID-20230830-SS0I-5QLH-LD1T-H7JQ7XK53NSF-low.svg图 2-9 AFE532A3WEVM 高电流输出级方框图