ZHCUBN7 November 2023
AFE532A3WEVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFEx32A3W 商用器件的功能和性能。AFE532A3WEVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置 AFE。AFE532A3WEVM 具有两个 AFEx32A3W 器件,本文档中将其称为主要 AFEx32A3W 和辅助 AFEx32A3W。
10 位 AFE532A3W 和 8 位 AFE432A3W 是引脚兼容的三通道缓冲型电压输出 (VOUT) 和电流输出 (IOUT) 智能模拟前端 (AFE) 系列产品。AFE 具有两个集成式数模转换器 (DAC) 和一个可配置为 DAC 或模数转换器 (ADC) 的通道。电流输出 DAC 的满标量程范围为 300mA。AFEx32A3W 支持高阻态省电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。