ZHCUBN7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.1.3 连接硬件
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1 信号定义
      2. 2.2.2 可选电路
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
          1. 3.2.2.1.1 “Basic DAC”Subpage
        2. 3.2.2.2 底层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

硬件设置

本节介绍 EVM 的总体系统设置。计算机运行通过板载控制器向 AFE532A3WEVM 提供接口的软件。

USB 连接为 EVM 生成 5V 电源。板载控制器为板载控制器生成的输入/输出 (IO) 信号生成 3.3V 电源。这些 IO 信号电平转换为 AFEx32A3W 的 VDD 电压。板载 3.3V 稳压器可生成 3.3V 电压,用作 AFEx32A3W 电源电压 (VDD)。