ZHCUBL3A December   2018  – December 2023 DP83825I

 

  1.   1
  2.   DP83825EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1定义
  5. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 运行 – 快速设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 LDO 电源
      3. 2.2.3 外部电源
      4. 2.2.4 EVM 简要总结
  6. 3配置选项
    1. 3.1 Strap 配置选项
  7. 4软件
    1. 4.1 MSP430 驱动程序
    2. 4.2 USB2MDIO 软件
  8. 5电路板设置详情
    1. 5.1 方框图
    2. 5.2 原理图
  9. 6物料清单
  10. 7修订历史记录

LDO 电源

通过使用电源转塔或 USB 连接器提供电源,EVM 可用于 LDO 运行。需要连接以下跳线连接才能将板配置为 LDO 运行。

GUID-20231207-SS0I-VVJR-BRFV-TDVT9RWDF8LT-low.svg图 2-3 LDO 运行
  • 对于转塔,请将跳线连接到 J2 连接器上的位置 2-3(如图 2-3 所示),并通过“5V-12V”和“GND”转塔供电。
  • 对于 USB 电源,请将跳线连接到 J2 连接器上的位置 1-2(如图 2-3 所示),并通过 J1 USB 连接器供电。
  • 在 VDD3V3、VDDIO 和 MSP-IO 连接上,确保全部三个连接器的跳线都安装到位置 1-2,如图 2-4 所示。
GUID-20231207-SS0I-B4G0-QG87-FNBG5ZJ62JBF-low.svg图 2-4 电源选择跳线 – LDO