ZHCUBL3A
December 2018 – December 2023
DP83825I
1
DP83825EVM 用户指南
商标
1
定义
2
引言
2.1
关键特性
2.2
运行 – 快速设置
2.2.1
电源
2.2.2
LDO 电源
2.2.3
外部电源
2.2.4
EVM 简要总结
3
配置选项
3.1
Strap 配置选项
4
软件
4.1
MSP430 驱动程序
4.2
USB2MDIO 软件
5
电路板设置详情
5.1
方框图
5.2
原理图
6
物料清单
7
修订历史记录
2.1
关键特性
100Base-TX、10Base-Te
RMII 板载时钟
输出时钟
板载 MSP430F5529,可轻松访问 MDIO 寄存器
LDO 和外部电源选项
状态 LED
可变 I/O 电压范围:1.8V 和 3.3V
硬件自举配置
通过 150 米 CAT5 电缆进行 100BASE-TX 数据传输
图 2-1
DP83825EVM – 顶部
图 2-2
DP83825EVM – 底部