ZHCUBL3A December   2018  – December 2023 DP83825I

 

  1.   1
  2.   DP83825EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1定义
  5. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 运行 – 快速设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 LDO 电源
      3. 2.2.3 外部电源
      4. 2.2.4 EVM 简要总结
  6. 3配置选项
    1. 3.1 Strap 配置选项
  7. 4软件
    1. 4.1 MSP430 驱动程序
    2. 4.2 USB2MDIO 软件
  8. 5电路板设置详情
    1. 5.1 方框图
    2. 5.2 原理图
  9. 6物料清单
  10. 7修订历史记录

外部电源

DP83825EVM 提供了从外部电源为各个电压轨供电的选项,使客户可以更灵活地进行 EVM 测试。上面显示的“VDD3V3”、“VDDIO”和“MSP-IO”连接器用于将各个电源轨从 LDO 源切换到外部源。连接引脚 2-3 之间的跳线以从 LDO 电源切换到外部电源。然后通过 J8 上的相应引脚供电。

注: 图 2-5 中的跳线处于位置 1-2。外部使用时,请切换至位置 2-3。
GUID-20231207-SS0I-B4G0-QG87-FNBG5ZJ62JBF-low.svg图 2-5 电源选择 – LDO

例如:如果 VDD3V3 需要外部供电,则将 VDD3V3 连接器上的跳线从位置 1-2 切换到位置 2-3。然后通过 J8 上的引脚 5 提供 3.3V 外部电源。