ZHCUBL3A December   2018  – December 2023 DP83825I

 

  1.   1
  2.   DP83825EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1定义
  5. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 运行 – 快速设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 LDO 电源
      3. 2.2.3 外部电源
      4. 2.2.4 EVM 简要总结
  6. 3配置选项
    1. 3.1 Strap 配置选项
  7. 4软件
    1. 4.1 MSP430 驱动程序
    2. 4.2 USB2MDIO 软件
  8. 5电路板设置详情
    1. 5.1 方框图
    2. 5.2 原理图
  9. 6物料清单
  10. 7修订历史记录

Strap 配置选项

DP83825 只采用了两级 Strap 配置。DP83825 的 Strap 配置引脚上包含内部下拉电阻器。EVM 充分利用了这一特性,只板载了上拉电阻器。当 DP83825 Strap 配置引脚使用内部下拉电阻时,相应引脚的 Strap 配置为“0”;当 Strap 配置引脚连接外部上拉电阻器时,相应引脚的 Strap 配置为“1”。需要安装电阻器 R43、R45、R48 和 R50,作为上拉 Strap 配置连接器(可在电路板的背面找到)。当 EVM 上的任何 Strap 配置引脚需要配置为“0”时,请断开相应的电阻器。当需要将 Strap 配置引脚配置为“1”时,请安装相应的电阻器。

表 3-1 Strap 配置值
Strap 配置值“1”“0”
上拉电阻器2.49kΩ开路
下拉电阻器开路2.49kΩ(可选)

LED_0 引脚也采用 Strap 配置。由于 LED 引脚具有自动极性,因此 EVM 上会根据 LED_0 引脚的 Strap 配置(高电平或低电平)使用不同的 LED。在位置 1-2,LED_0 下拉至低电平 (0),在位置 2-3,LED_0 上拉至高电平 (1)。

GUID-35AE2CD5-BE57-48E3-9FE9-5BB3112EF9D7-low.gif图 3-1 LED_0 Strap 配置
表 3-2 Strap 配置选项表
引脚名称Strap 配置名称引脚编号默认值说明
LED_0ANEG_DIS400启用自动协商
1禁用自动协商
RX_D1RMII_MAS1700RMII 主模式
1RMII 从模式
RX_D0PHY_AD[0]1800PHY_AD[0] = 0
1PHY_AD[0] = 1
CRS_DVPHY_AD[1]2000PHY_AD[1] = 0
1PHY_AD[1] = 1
RX_ERAMDIX_DIS2200启用 AMDIX
1禁用 AMDIX