ZHCUBL3A December   2018  – December 2023 DP83825I

 

  1.   1
  2.   DP83825EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1定义
  5. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 运行 – 快速设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 LDO 电源
      3. 2.2.3 外部电源
      4. 2.2.4 EVM 简要总结
  6. 3配置选项
    1. 3.1 Strap 配置选项
  7. 4软件
    1. 4.1 MSP430 驱动程序
    2. 4.2 USB2MDIO 软件
  8. 5电路板设置详情
    1. 5.1 方框图
    2. 5.2 原理图
  9. 6物料清单
  10. 7修订历史记录

EVM 简要总结

表 2-1 EVM 应用
编号 DP83825 模式 应用 使用方法
1 RMII 至铜线 在 RMII 和铜线之间传输流量。 使用接头引脚连接到 DP83822 EVM 或 MAC 系统。
执行 IEEE 和 UNH 合规性测试 使用板载 MSP430 和软件。
在 EVM 上运行 EMI/EMC 测试 使用内部 PRBS 和环回。MSP430 Launchpad 可用于寄存器访问。
测量功率耗散 连接外部电源。
外部 MAC 环回 将外部 MAC 连接到接头并使用 MAC 环回寄存器设置
50MHz 输出时钟 可选时钟输出 SMA
2 RMII 环回 PHY 接收到的数据可以通过 RMII 接口环回,而无需 MAC。 使用跳线将 TXD0 连接到 RXD0、将 TXD1 连接到 RXD1 以及将 TXEN 连接到 RXDV。
3 中继器模式 RMII 背靠背用作范围扩展器。 可以使用自定义接头电缆将两个 EVM 背对背连接。
4 低功耗模式 演示 EEE 用于启用 EEE 的 Strap 配置。
演示睡眠和断电模式 使用 MSP430 LaunchPad 激活低功耗模式