ZHCUBL1 December   2023 MCT8315Z

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号电阻器设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8315Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8315Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

固件和 GUI 应用

MCT8315ZEVM 提供 USB 转 UART 接口,作为主机 PC 和 MCT8315Z 器件之间的通信网桥,并通过使用 MSP4302355 微控制器,配置各种器件设置和读取故障诊断信息。MCT8315Z GUI 可用于监控 MCT8315Z 器件的电机,如果是 MCT8315ZR 器件,则可配置该器件。

MCT8315Z GUI 可在 dev.ti.com/gallery 上获取。MCT8315Z GUI 支持 MCT8315Z 的所有型号。MCT8315Z GUI 能够通过监测 20kHz PWM 波形的占空比和 FGOUT 输出的频率来测量电机转速。将电机必须具有的磁极数提供给 GUI,GUI 计算出电机速度,单位为每分钟转数 (RPM)。GUI 还支持控制 nSLEEP 信号,从而将 MCT8315Z 置于低功耗睡眠模式。对于 MCT8315ZR,GUI 还具备寄存器映射以及通过 SPI 进行读写以配置器件寄存器的能力。

默认情况下,MSP430 已包含 EVM 能够连接 MCT8315Z GUI 并与之通信所需的固件。如有 FW 更新,或 GUI 未连接到 EVM,则用户必须将代码刷入 MSP430。

将固件刷写到 EVM 上需要外部 MSP430 LaunchPad™,其中包含 eZ-FET 调试探针和 Code Composer Studio™ (CCS)。节 3.4 中的示例使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 开发套件来提供 eZ-FET 调试探针。