ZHCUBL1 December   2023 MCT8315Z

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号电阻器设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8315Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8315Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

MSP430FR2355 微控制器

MCT8315ZEVM 包含 MSP430FR2355 低功率 MCU(如图 3-5 中所示),可提供使电机换向所需的脉宽调制 (PWM) 信号。MCU 可输出 20kHz PWM 信号 (PWM_MSP),占空比(范围为 0% 至 100%)由电位器 R5 控制。电机转速在电位器逆时针方向转动时加快,在电位器顺时针方向转动时减慢。要选择是将来自 MSP 还是来自外部 PWM 的 PWM 信号提供给 MCT8315Z,请使用 PWM_SEL 跳线 J1。

要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad™ 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCT8315ZEVM,从而将固件刷写到 MSP430FR2355 微控制器中。

用户可以随时使用复位 (RST) 按钮重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D5 和 D6)也可用于调试目的。

18 引脚分流跳线桥 J6 连接微控制器和 MCT8315Z 器件之间的所有信号。可以根据需要插入或移除这些跳线,将微控制器与栅极驱动器隔离。这可用于微控制器信号调试或将 MCT8315ZEVM 作为带有外部微控制器的独立栅极驱动器使用。

GUID-20231201-SS0I-5NMB-WXMM-BVFH4NDKBF5W-low.png图 2-5 MCT8315ZEVM 上的 MSP430FR2355 MCU