ZHCUBL1 December   2023 MCT8315Z

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号电阻器设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8315Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8315Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

MCT8315Z 是一款 4.5V 至 35V、4A 峰值三相栅极驱动器 IC,采用带传感器梯形控制,适用于电机驱动应用。MCT8315Z 在固定功能状态机中提供三个集成式半桥和含传感器梯形控制,无需微控制器即可直接驱动三相无刷直流电机。

MCT8315Z 集成了电流检测功能(无需外部检测电阻)、一个为外部电路供电的 LDO、三个模拟霍尔比较器以及许多保护功能。MCT8315ZH 和 MCT8315ZR 型号包括一个集成式输出可调节降压转换器,用于为外部电路供电。

表 1-2 MCT8315Z 型号
器件名称型号
MCT8315ZH降压稳压器和硬件
MCT8315ZR降压稳压器和 SPI
MCT8315ZT硬件