ZHCUBL1 December   2023 MCT8315Z

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号电阻器设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8315Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8315Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

硬件型号电阻器设置

MCT8315ZH 和 MCT8315ZT 器件使用可配置的电阻分压器来控制 MODE、SLEW 和 ADVANCE 设置。使用 MCT8315ZH 或 MCT8315ZT 时:

  • 需要取消安装 Pop. if SPI 丝网印刷框中的 SPI 使能电阻器 (R13-R16)。
  • 需要组装 Pop. if HW 丝网印刷框中的 DIR 电阻器 R17。
  • 需要根据所需设置(R20–R22 和 R26–R28)组装 HW Variant Resistors 丝网印刷框中的电阻分压器。

此设置如图 3-7 中所示。

GUID-20231201-SS0I-370S-FHSJ-XGFWXKZBLHXV-low.png图 2-7 MCT8315ZH 或 MCT8315ZT 的电阻分压器设置(硬件型号)

表 3-4 显示了使用 MCT8315ZH 或 MCT8315ZT 时用户可调整的电阻分压器设置。R20-R22 电阻器连接到 AVDD,R26-R28 电阻器连接到 AGND。默认的电阻分压器配置以粗体显示。

表 2-3 MCT8315ZH 或 MCT8315ZT 的用户可调整电阻分压器设置(默认值为粗体)
设置名称说明电阻器
(AVDD 和 AGND)
配置设置
MODEPWM 控制模式选择霍尔配置、调制、异步整流 (ASR) 和自动异步整流 (AAR) 设置R22 和 R28R28 = 0Ω模拟霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已禁用
R28 = 22kΩ数字霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已禁用
R28 = 100kΩ模拟霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已禁用
R22 = R28 = DNP数字霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已禁用
R22 = 100kΩ模拟霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已启用
R22 = 22kΩ数字霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已启用
R22 = 0Ω数字霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已启用
SLEW压摆率相位引脚压摆率从低切换为高 (10% - 90%) 以及从高切换为低 (90% - 10%)R21 和 R27R27 = 0Ω25V/μs
R21 = R27 = DNP50V/μs
R21 = 47kΩ125V/μs
R21 = 0Ω200V/μs
ADVANCE高级将超前角增加一个可选值(电角度)R20 和 R26R26 = 0Ω
R26 = 22kΩ
R26 = 100kΩ11°
R20 = R26 = DNP15°
R20 = 100kΩ20°
R20 = 22kΩ25°
R20 = 0Ω30°