ZHCUBL1 December   2023 MCT8315Z

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号电阻器设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8315Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8315Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

连接详细信息

图 3-3 显示了与 MCT8315ZEVM 的连接,用于旋转三相有传感器无刷直流电机。

4.5V 至 35V 电源或电池连接到连接器 J7 上的 VBAT 或 VM 和 PGND 端子。在 VBAT 和 PGND 端子上实现了反极性保护和 π 型滤波器,导致 VM 的二极管电源电压降为 0.7V 。为了绕过反极性保护和 π 型滤波器,请将电源直接连接到电路板上的 VM 端子或 VM 测试点和 PGND。

BLDC 电机的三相直接连接到 MCT8315ZEVM 上的螺钉端子连接器 J8 的 A、B 和 C 端子。

使用 MCT8315ZEVM 上的连接器 J12 连接单端数字或模拟差分霍尔输入。将 HPWR 用作霍尔电源,AGND 用作霍尔接地。如果从霍尔元件连接模拟输入,每个相位分别连接到 HPx 和 HNx 引脚,并移除跳线 J9-11。如果使用霍尔传感器的单端输入,每个相位仅连接 HPx 引脚,并连接跳线 J9-J11。

GUID-20231208-SS0I-CSGP-N5DJ-DLRW8NVV1T0D-low.jpg图 2-3 从电机到 MCT8315ZEVM 的连接

图 3-4 显示了 Micro-USB 电缆插入 MCT8315ZEVM 中以提供评估模块和 GUI 之间的通信。USB 数据和 USB 的 5V 电源由 FTDI 芯片转换为 UART 数据和 3.3V 电源,用于为 MSP430FR2355 微控制器供电。USB 电源在 5V 电压下电流被限制在 500mA,FTDI 芯片在 3.3V 电压下电流被限制在 30mA。如果用户希望为这些电源轨提供更多电流,则可以使用 5V_SEL 跳线 J3 和 3V3_SEL 跳线 J5 连接外部电源轨。

GUID-20231201-SS0I-WQS5-5HJ6-V84WLRVLGL33-low.png图 2-4 MCT8315ZEVM 的 Micro-USB 连接器和 UART