ZHCUBH8 September 2023 TPS92201
表 4-1 展示了基于图 4-1 中原理图的 TPS92201AEVM 物料清单。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 |
1 |
0.1uF | 电容,陶瓷,0.1UF 10V X7R 0603 | 0603 | C0603C104K8RAC7867 |
KEMET |
C2 | 1 | 4.7µF | 通用片状多层陶瓷电容器,0805,4.7uF,X7R,15%,10%,10V | 0805 | GRM21BR71A475KE51L | MuRata |
C3 | 1 | 10uF | 电容,陶瓷,10µF,10V,+/-5%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 | 0805 | C0805C106J8RACAUTO | Kemet |
D1、D3 |
2 |
红外线 |
LED,红外线,SMD | 3.95mm x 3.95mm | MGN1108MS-TR |
OSRAM |
D2 |
1 | LED 照明 OSLON® 紧凑型 PL 白色 3.16V 1A 120° 2-SMD,无引线裸露焊盘 | SMT_1MM9_1MM5 | KW CELNM3.TK-S4S9-4L07M0-2686 | OSRAM | |
J1、J2 |
2 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | 接头,100mil,2x1,TH | HTSW-102-07-G-S | Samtec | |
J3 |
1 | 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH | 2x1 5.08mm 端子块 | ED120/2DS | On-Shore Technology | |
J4、J5、J6 |
3 | 接头,100mil,3x1,金,TH | PBC03SAAN | PBC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |
L1 |
1 |
2.2µH |
电感器,2.2uH,2.8A,0.045Ω,SMD | 4x4mm | SDER041H-2R2MS | Cyntec(乾坤科技) |
R1 | 1 | 0.2 | 电阻,0.2,1%,0.333W,0805 | 0805 | RL1220S-R20-F | Susumu Co Ltd |
TP1、TP4 | 2 | 引脚,双转塔,TH | Keystone1502-2 |
1502-2 |
Keystone | |
TP2、TP5 | 2 | 测试点,多用途,白色,TH | 白色通用测试点 | 5012 | Keystone | |
TP3 | 1 | 测试点,多用途,红色,TH | 红色多用途测试点 | 5010 | Keystone | |
TP6 | 1 | 测试点,多用途,黑色,TH | 黑色多用途测试点 | 5011 | Keystone | |
U1 | 1 | 2.2V 至 5.5V 输入电压、1A/1.5A 输出电流、高效同步降压 LED 驱动器 | WSON6 | TPS92201DRVR | 德州仪器 (TI) |