ZHCUBH8
September 2023
TPS92201
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试设置
2.1.1
连接器说明
2.1.2
输入/输出连接
2.1.3
无调光应用
2.2
优秀实践
2.2.1
警告和注意事项
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
特性
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
1A/1.5A 恒定输出电流
效率高达 95%
35μA 工作静态电流
1μA 关断电流
200mΩ (HS)/160mΩ (LS) MOSFET
高达 100% 开关占空比
1.5MHz 开关频率
强制 PWM 模式,可实现低输出纹波
节能模式可在轻负载时保持高效率 (TPS92201A)
0.1V 至 VIN 输出电压范围
100mV 反馈稳压电压
1% 至 100% 模拟调光
20kHz 至 200kHz PWM 输入频率
内部软启动
全面保护,包括过流、LED 开路/短路、FB 电阻开路/短路
热关断保护
采用超小型 SOT563 封装