ZHCUBH8 September 2023 TPS92201
TPS92201 是一款具有 2.5V 至 5.5V 输入范围的 1.5A 高效同步降压型 LED 驱动器。通过集成高侧和低侧 MOSFET,可以实现高效率和紧凑的解决方案尺寸。超低 1μA 关断电流,有助于在电池供电型应用中节省电量。
TPS92201 采用峰值电流控制方案,具有自适应关断时间。为了获得超小的输出纹波,此器件通常在整个电流范围内以 1.5MHz 脉宽调制 (PWM) 模式运行。
TPS92201A 采用峰值电流控制方案,具有自适应关断时间。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 1.5MHz 开关频率运行。在轻负载条件下,该器件自动进入脉冲频率调制 (PFM) 模式,从而在 TPS92201A 的整个负载电流范围内保持高效率。
集成式开关能够提供高达 1.5A 的恒定电流。通过在 1% 至 100% 的范围内调整 PWM 输入占空比,可实现模拟调光。为避免可闻噪声,支持 20kHz 至 200kHz 的输入 PWM 频率。
TPS92201 中实施了全面保护方法,包括 LED 开路、LED 短路、FB 电阻器开路、FB 电阻器短路和热关断。该器件采用具有更好热性能的 WSON 封装和具有超小尺寸的 SOT563 封装。