ZHCUBH8 September 2023 TPS92201
此转换器设计描述了如何使用以下规格的 TPS92201A 作为 LED 驱动器。对于具有不同输入电压范围或不同输出电压和电流的应用,请参阅 TPS92201 数据表。
表 2-1 列出了电气性能规格。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压范围,IN | 2.2 | 5.5 | V | ||
输入关断电流,ISD | VIN = 3.6V,VEN = 0 | uA | |||
输出电流 | Rsense = 200mΩ,VIN = 3.6V,100% 占空比 PWM 输入 | 490 | 500 | 510 | mA |
输出电流范围 | 1.5A | A) | |||
输出电流纹波 | VIN = 5V,2 个红外 LED,1A 输出电流 | 20 | mApp | ||
模拟调光范围 | 3.3V PWM 振幅,约 20kHz 至 200kHz | 0.1 | 100 | % | |
效率 | VIN = 5V,1 个红外 LED,1A 输出电流,模拟调光 | 96 | % | ||
效率 | VIN = 5V,2 个红外 LED,1A 输出电流,模拟调光模式 | 96 | % | ||
开关频率 | 1 | MHz |