ZHCUBH8 September 2023 TPS92201
TPS92201AEVM 提供基于 TPS92201A 降压稳压器的 LED 驱动器。TPS92201AEVM 设计为在 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。该 EVM 设置为在 3.3V/100% 占空比 PWM 输入条件下默认输出电流为 0.5A。负载可以通过跳线选择为 1 个红外灯、2 个红外灯、1 个白色 LED 或外部自定义 LED 负载。TPS92201 是可以提供高效率、宽调光范围、低输出纹波且线性调整率良好的 LED 驱动器。