按照以下说明进行电流限制测试。
- 将跳线 J9 放置在 3-4 位置,以将 ITIMER 设置为 2ms。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 25 A,并启用电源。
- 将跳线 J10 放置在 7-8 位置,以将电流限值设置为 18A。
- 将电子负载设置为 17A 并连接在 VOUT 和 GND 之间。启用电子负载。
- 现在,在 VOUT 和 GND 之间施加 7A 的过载(使用 1.66Ω 的电阻负载)。
- 器件允许在编程的 ITIMER 周期(例如 2ms)内出现过载电流,然后关闭。
- 将跳线 J10 置于其他设置,从而在多个电流限值下进行测试。
图 3-3 显示了在 TPS25983EVM 电子保险丝评估板上的 18A 电流限值示例。