ZHCUBB1
July 2023
TPS25983
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试点和连接器
2.2
测试设备和设置
2.2.1
电源
2.2.2
仪表
2.2.3
示波器
2.2.4
负载
2.3
测试设置和过程
2.3.1
热插拔测试
2.3.2
电流限制测试
2.3.3
输出热短接测试
2.3.4
短接测试唤醒时间
2.3.5
过压切断测试
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
2.3.5
过压切断测试
按照以下说明执行过压保护测试。
移除输入 TVS 二极管。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 5A。在输入连接器 J1 和 J3 之间施加电源并启用电源。
将负载电阻设置为 24Ω,并连接在 VOUT 和 GND 之间。
将输入电源 VIN 从 12V 增加到 18 V,并使用示波器观察波形。
图 3-6
展示了 TPS25983EVM 电子保险丝评估板上 TPS25983 的过压响应。
图 2-6
TPS25983 器件的过压保护响应