ZHCUBB1 July 2023 TPS25983
表 3-1 列出了 TPS25983EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。表 3-2 和表 3-3 介绍了测试点可用性和跳线功能。表 3-4 说明了自动重试次数和重试延迟设置。
连接器 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
J1 | VIN | 输入电源正电源轨的电源输入连接器。 |
J3 | PGND | 电源的接地连接。 |
J2 | VOUT | 负载正极侧的电源输出连接器。 |
J14 | P-LOAD | 占位符,用于在 J2 和 J14 之间连接功率电阻器等负载。 |
测试点 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
TP1 | VIN | EVM 的输入电源 |
TP2 | VOUT | EVM 的输出 (Q3 的漏极) |
TP3 | EN/UVP | 高电平有效使能和欠压输入 |
TP4 | VCC_EXT | 电源正常状态上拉的外部电源输入 |
TP5 | PG | 电源正常测试点 |
TP6 | DVOUT | TPS25983 的输出 (Q3 的源极) |
TP7 | PGND | 系统接地 |
TP8 | GND | GND(IC GND) |
TP9 | GND | GND(IC GND) |
TP10 | GND | GND(IC GND) |
TP11 | ITIMER | 故障计时器电压 |
TP12 | ILIM | 设置电流限制阈值 |
TP13 | RETRY_DLY | 设置重试延迟时间 |
TP14 | DVDT | 输出电压斜坡控制 |
TP15 | IMON | 负载电流监测器 |
TP16 | LOAD_ON | 串联 MOSFET + 功率负载的栅极控制 |
TP17 | PGND | 系统接地 |
TP18 | GATE | 外部阻断 FET Q3 的栅极 |
TP19 | OVLO | 过压锁定引脚 |
跳线 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
J4 | NRETRY | NRETRY 设置自动重试次数。详情请参阅表 5。 1-2 位置对地短路,3-4 位置设置 68nF |
J6 | IMON | 电流量程设置 1-2 位置设置 0.13V/A 3-4 位置设置 0.25V/A |
J7 | PG 上拉 | PG 上拉电压设置 1-2 位置设置外部电源“VCC_EXT” 3-4 位置设置 3.3V |
J8 | VIN_UVLO | 1-2 位置将 UVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯。 |
J9 | ITIMER | ITIMER 设置(设置进入电流限制之前的延迟) OPEN 设置 0s 延迟 1-2 位置设置 200µs 延迟 3-4 位置设置 2ms 延迟 5-6 位置设置 20ms 延迟 |
J10 | ILIM | 电流限制设置 1-2 位置设置 2A 3-4 位置设置 5A 5-6 位置设置 18A 7-8 位置设置 20A |
J11 | RETRY_DLY | 重试延迟设置 OPEN 设置 200µs 1-2 位置设置“无自动重试”(锁闭器件) 3-4 位置设置 1s 重试延迟 5-6 位置设置 50ms 重试延迟 |
J12 | DVDT | 输出电压压摆率设置 1-2 位置设置 1.5V/ms 3-4 位置设置 0.5V/ms |
J13 | VIN_OVLO | 1-2 位置将 OVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯 |
D3 (绿色 – LED) |
D3 | 电源正常指示。当内部 FET 完全导通时,LED 亮起 |
RETRY_DLY (J11 位置) | Retry Delay | NRETRY (J4 位置) | 自动重试次数 |
---|---|---|---|
OPEN | 200µs | OPEN | 4 |
1-2 | 无限 | ||
2-3 | 16 | ||
1-2 位置 | 锁闭 | X | 0 |
3-4 位置 | 1s | OPEN | 4 |
1-2 | 无限 | ||
2-3 | 16 | ||
5-6 位置 | 50ms | OPEN | 4 |
1-2 | 无限 | ||
2-3 | 64 |