按照以下说明测量热插拔事件期间的浪涌电流。
- 为了检查浪涌电流控制能力,请在 C16 端子处插入 1800uF 的附加电容。总输出电容 = 1800uF + 220uF,约为 2mF。
- 将跳线 J12 置于在 3-4 位置处,将 Cdvdt 设置为 10nF,以实现 0.5V/ms 的压摆率。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 5 A。启用电源。
- 在输入连接器 J1 和 J3 之间热插拔电源。
- 使用示波器观察 VOUT (TP2) 的波形,来测量给定输入电压为 12V 时电子保险丝的压摆率和上升时间。
图 3-2 显示了在 TPS25983EVM 电子保险丝评估板上捕获的浪涌电流示例。