ZHCUBB1
July 2023
TPS25983
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试点和连接器
2.2
测试设备和设置
2.2.1
电源
2.2.2
仪表
2.2.3
示波器
2.2.4
负载
2.3
测试设置和过程
2.3.1
热插拔测试
2.3.2
电流限制测试
2.3.3
输出热短接测试
2.3.4
短接测试唤醒时间
2.3.5
过压切断测试
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
特性
工作电压为 2.7V 至 26V(典型值)
2A 至 20A 可编程电流限制(使用板载跳线)
可编程输出电压压摆率控制
可配置自动重试次数和重试延迟特性
可编程电流限制计时器
用于输入瞬态保护的 TVS 二极管
输出端板载肖特基二极管可防止在过流故障期间出现负尖峰
表示电源正常输出的 LED 状态指示