ZHCUB66B June   2023  – December 2023 TMCS1123

 

  1.   1
  2.   TMCS1123xEVM
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 3硬件
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 电路
      1. 3.2.1 旁路电容器
      2. 3.2.2 输出滤波器
      3. 3.2.3 过流设定点和过流电路
      4. 3.2.4 负载连接器
      5. 3.2.5 TMCS1123 隔离式电流检测放大器
  7. 4操作
    1. 4.1 测量
    2. 4.2 高级测量提示
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6修订历史记录

TMCS1123 隔离式电流检测放大器

U1_x 是 TMCS1123 隔离式电流检测放大器。TMCS1123xEVM 板分为五个可分离部分。每个部分都填充了所选工作点 A、B 或 C 的某个可用器件灵敏度。该配置使用户能够测试器件的所有可能型号,以确定给定应用的理想灵敏度设置。

  • 磁场是基于连接在输入端 IN+_x 和 IN-_x 上的负载电流产生的,并流经 TMCS1123 引线框。
  • 输出电压摆幅限制和所需的负载电流检测范围是决定器件选择的关键因素。
  • 在负载电流被相应的器件灵敏度转换和放大后,所选器件必须允许输出电压保持在可接受的范围内。最大输出电压必须保持在高于接地 10 mV 至低于电源电压 100mV 的范围内。
  • 选择适当的灵敏度以创建相应的最大输出摆幅,并尽可能减少误差。