ZHCUB66B June   2023  – December 2023 TMCS1123

 

  1.   1
  2.   TMCS1123xEVM
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 3硬件
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 电路
      1. 3.2.1 旁路电容器
      2. 3.2.2 输出滤波器
      3. 3.2.3 过流设定点和过流电路
      4. 3.2.4 负载连接器
      5. 3.2.5 TMCS1123 隔离式电流检测放大器
  7. 4操作
    1. 4.1 测量
    2. 4.2 高级测量提示
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6修订历史记录

操作

以下是用以设置和使用 TMCS1123xEVM 的说明。图 4-1 所示为 A1 (25mV/A) 灵敏度型号上的简单低侧设置示例。此器件可提供隔离,外部电源按“高电压”(HV)(对于负载)和“低电压”(LV)(对于 DUT 电源)加以区分。HV 电源可以隔离,并具有与 LV 电源不同的电位。

GUID-20230215-SS0I-MSQ7-J66F-VTQT0ZBJLB68-low.svg图 4-1 用于增强型隔离的低侧正向电流设置
  1. 为实现更大的操作灵活性,请沿划线拆开 EVM 子板。否则,该板会保持原样。
  2. 将大电流接线片连接器连接到要测试的灵敏度版本的 IN+ 和 IN-。
  3. 将外部 LV 电源的端子连接到所选 EVM 灵敏度型号上的 GND 和 VCC 测试点。务必先连接 GND,并确保外部 LV 电源在 3V 和 5.5V 之间。
  4. 节 4.1连接输入端。
警告:

测量电流时,首先确保设备(导线、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。其次,确保流经器件输入端的电流保持在 TMCS1123 数据表的器件安全工作区限制范围内。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。

请勿触摸 HV 端子。

表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!