ZHCUB66B June 2023 – December 2023 TMCS1123
标记为 IN+_x 和 IN-_x 的输入连接器对应于 EVM 随附的高电流额定负载连接器。默认情况下,EVM 仅在最低灵敏度型号(A1、B1 或 C1)上装配有两个连接器。这些元件通过螺钉拧到电路板上以进行接触,并可轻松移动到所需的灵敏度选项以进行测试。熔合引线框输入(被测器件的引脚 1 和 2)接受一个负载,该负载被转换为可产生电压的霍尔元件感应的磁场。该电压被选定的器件灵敏度放大,并出现在 VOUT 测试点上。对于直流测量,所含连接器可接受的最大负载输入为 90A。但是,连续允许负载受 TMCS1123 数据表中所述安全工作区 (SOA) 的限制。