ZHCUB59 july   2023 TPS7H2201-SEP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接器和测试点
      1. 2.1.1 备用 EVM 配置
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

备用 EVM 配置

默认 EVM 配置组装有单个器件和外部组件,但也可以再组装一个器件。这样就可以对两个不同的双器件应用进行测试:

  1. 冗余 - 每个器件具有不同的 VIN 源,但有一个共同的 VOUT。共同的 VOUT 已通过共享平面在 EVM 上实现。在此配置中,每个器件都有一个单独的外部组件。
  2. 并联 - 每个器件具有相同的 VIN 源以及共同的 VOUT。要使两个器件连接 VIN,请并联组装 4 个 2512 尺寸、1W、0Ω 电阻器(R8、R9、R10 和 R11)。器件的 EN、OVP、CS、SS、RTIMER 和 ILTIMER 引脚节点还必须通过组装 0Ω 电阻器(分别为 R19、R21、R23、R20、R22 和 R24)进行连接。除 IL 引脚外,通常还会去除 U2 的外部组件以实现并联运行。
GUID-20230210-SS0I-PWTN-TDGL-G6L0VLHZJGGP-low.svg图 2-1 冗余配置示例
GUID-20230127-SS0I-V8CQ-JJCT-GH5XNPTWKZZF-low.svg图 2-2 并联配置示例