ZHCUB59
july 2023
TPS7H2201-SEP
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 连接器和测试点
2.1.1
备用 EVM 配置
3
实现结果
3.1
默认配置结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
相关文档
3.1
默认配置结果
所有测试均使用
表 2-1
中所示的默认配置执行。
警告:
在极端故障条件下(例如,输出端经常发生 GND 短路),如果器件配置为电流限制和重试模式,则功率消耗会很大。如果不加以控制,则此开关行为会导致电路板快速升温。
可编程故障计时器
图 3-1
IL=7.5A 时的 ILtimer 和 RTIMER 波形
加电和断电
图 3-2
加电
图 3-3
断电
过压保护
图 3-4
在 VIN = 6V 时 OVP 有效
图 3-5
通过返回 VIN = 5V 使 OVP 无效