ZHCUB59 july   2023 TPS7H2201-SEP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接器和测试点
      1. 2.1.1 备用 EVM 配置
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

器件信息

TPS7H2201 是一款具有可编程压摆率的单通道 6A 电子保险丝,适用于需要特定上升时间以及可编程电流限制进行保护的应用。此外,TPS7H2201 还具有用于冗余应用的反向电流保护功能以及可编程故障计时器。此器件包括一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5V 至 7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此器件由一个开关输入 (EN) 控制,该输入能够直接连接至低电压控制信号。