ZHCUB59 july 2023 TPS7H2201-SEP
参考位号 | 功能 | |
---|---|---|
J3、J6(引脚 3 和 4) | VIN1 | U1 输入电压和电流 |
J6(引脚 1 和 2)、J8 | GND | |
J17、J20(引脚 1 和 2) | VIN2 | U2 输入电压和电流 |
J20(引脚 3 和 4)、J24 | GND | |
J4、J8(引脚 1 和 2)、J18、J22(引脚 3 和 4) | VOUT | 电路板的输出电压和电流 |
J8(引脚 3 和 4)、J11、J22(引脚 1 和 2)、J25 | GND | |
J1、TP1、TP5 | VIN1 | 测试点 |
J15、TP16、TP20 | VIN2 | |
J2、J16、TP4、TP6、TP19、TP21 | VOUT | |
TP2、TP3、TP9、TP10、TP17、TP18、TP24、TP25 | GND | |
TP7 | EN1 | |
TP22 | EN2 | |
TP11 | OVP1 | |
TP26 | OVP2 | |
TP13 | CS1 | |
TP28 | CS2 | |
TP8 | SS1 | |
TP23 | SS2 | |
TP15 | IL1 | |
TP30 | IL2 | |
J9、TP14 | ILTIMER1 | |
J23、TP29 | ILTIMER2 | |
J12、TP12 | RTIMER1 | |
J26、TP27 | RTIMER2 | |
J7 | VIN1 - EN1 - GND | 用于模式选择的分流器 |
J21 | VIN2 - EN2 - GND | |
J5 | VIN1 - ILTIMER1 | |
J14 | ILTIMER 1 - GND | |
J19 | VIN2 - ILTIMER2 | |
J28 | ILTIMER2 - GND | |
J13 | RTIMER1 - GND | |
J27 | RTIMER2 - GND |