ZHCUB59 july   2023 TPS7H2201-SEP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接器和测试点
      1. 2.1.1 备用 EVM 配置
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

规格

GUID-20230210-SS0I-Q1Q9-RDGL-BMRHBNWBSLTL-low.svg图 1-1 典型应用原理图
表 1-1 TPS7H2201EVM 默认配置
规格 说明
输入电压

VIN

5V 处于建议的器件输入电压范围 1.5 V 至 7 V 内。
输出电流

IOUT

0 至 6A 不超过每个器件 6 A 的最大器件持续开关电流。
EN 导通电压

VINEN_RISE

4.7 V

典型的 EN 导通和关断值。

设置方式:

R2 (RTOP_EN) = 100kΩ

R4 (RBOT_EN) = 14.9kΩ

EN 关断电压

VINEN_FALL

3.9V
OVP 输入电压

VINOVP_RISE

5.7 V

进入和退出 OVP 的典型值。

设置方式:

R1 (RTOP_OVP) = 100kΩ

R5 (RBOT_OVP) = 11.1kΩ

OVP 退出电压

VINOVP_FALL

5.5V
软启动时间

tSS

大约 9ms

从最终电压的 10% 到 90% 的典型时间。

设置方式:

C8 (CSS) = 0.12µF

电流限值

IL

8.5 A

典型电流限制。

设置方式:

R7 (RIL) = 5.76kΩ

电流限制计时器

tILTIMER

1ms

在限流模式下花费的典型时间。

设置方式:

C19 (CILTIMER) = 2000pF

复位计时器

tRTIMER

1ms

在重试之前禁用典型时间器件。

设置方式:

C17 (CILTIMER) = 2000pF