ZHCUAY5A april 2017 – april 2023 INA233
然后,必须正确设置校准寄存器,软件才能正常运行。用户需要使用方程式 1 手动计算所需的值,然后将该值输入到“MFR_Calibration”框中,如图 4-7 所示。之后,用户必须按下 W 才能写入校准寄存器。如果输入正确,则在按下 R(按下 R 可读取校准寄存器)后,“MFR_CALIBRATION”和“MFR_CALIBRATION Hex”框应显示相同的值。
电流 LSB 可根据 INA233 数据表中的建议范围计算得出,如方程式 2 所示。需要注意的是,“Current LSB”和校准寄存器的值都是根据另一个变量和 RSHUNT 值计算的。更多有关设置校准寄存器值的信息,请参阅产品数据表中的对 INA233 进行编程。