ZHCUAY5A april 2017 – april 2023 INA233
要设置 INA233EVM 并将 EVM 的两个 PCB(即 INA233 测试板和 SM-USB-DIG 平台板)连接在一起,请将 10 引脚连接器的公端和母端轻轻滑动在一起。确保两个连接器完全推在一起;连接松动可能会导致间歇运行。图 3-3 显示了正确的方向。
最后,使用随附的 USB 扩展器电缆将 SM-USB-DIG 连接到计算机。此时 SM-USB-DIG 会通电,但 EVM 不通电,如图 3-4 所示。必须从 GUI 启用 EVM 的电源。