ZHCUAY5A april 2017 – april 2023 INA233
配置寄存器设置可控制器件的工作模式。这个寄存器可控制采样电阻电压和总线电压测量的转换时间设置,以及使用的均值计算模式。控制测量信号选择的工作模式也在配置寄存器中编辑。通过 INA233EVM GUI 的“Device Config”选项卡,用户可以设置均值计算模式 (AVG[2:0])、Vbus 转换时间 (VBUSCT[2:0])、Vshunt 转换时间 (VSHCT[2:0]) 和工作模式 (MODE[2:0])。