ZHCUAY5A april 2017 – april 2023 INA233
启动 INA233EVM GUI 软件。GUI 上的“Power”按钮默认处于启用状态,因此 EVM (D1) 上的 VS LED 会立即点亮,指示 EVM PCB 正在通电,如图 3-5 所示。
INA233EVM 软件允许用户自定义由 SM-USB-DIG 调节的板级电压。通过选择 3.3V 或 5V,用户可以指定器件在哪个电压下工作。默认情况下,电源电压 (VDUT) 设置为 3.3V,但如果需要,也可以选择 5V 选项,如图 3-6 所示。