ZHCUAY5A april 2017 – april 2023 INA233
图 3-2 显示了 INA233EVM 的默认跳线配置。通常,不需要更改 SM-USB-DIG 平台的跳线设置。更改 INA233EVM 电路板上的跳线以匹配您的特定配置。例如,通过配置 J1 和 J2 来设置一个特定的 I2C 地址。
通常,INA233EVM 上的跳线 3 (J3) 始终设置为 INT 位置。当设置为 INT 位置时,SM-USB-DIG 平台为 INA233 提供电源。当此跳线设置为 EXT 位置时,可以将外部电源电压连接到测试点 VS_EXT,以便为 INA233 供电。
跳线 1 (J1) 和跳线 2 (J2) 控制 INA233 的 I2C 地址引脚。这些跳线可将 A0 和 A1 的地址设置为电源、地、SCL 或 SDA。确保每次只连接一根跳线用于每个地址控制。如果跳线未正确连接,可能会导致通信线路短路或中断。更多有关 INA233 寻址的信息,请参阅 INA233 产品数据表。
表 3-1 总结了 INA233 测试板跳线的功能。对于大多数应用,所有跳线都必须保留在相应的默认配置中。
跳线 | 默认 | 用途 |
---|---|---|
J3 | INT | 该跳线会选择 INA233 上的 VS 引脚是否连接到从 SM-USB-DIG 平台生成的 VDUT 信号,或者数字电源引脚是否连接到测试点 VS_EXT,从而允许使用外部电源为器件供电。默认 INT 位置会将 VS 引脚连接到 VDUT 控制信号。 |
J1 | GND | 此跳线为 A0 选择 I2C A0 地址选择。 |
J2 | GND | 此跳线为 A1 选择 I2C A1 地址选择。 |