ZHCUAW3D july   2009  – july 2023 INA220 , INA220-Q1

 

  1.   1
  2.   INA220 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA220EVM 硬件
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
    3. 1.3 注意事项和警告信息
  5. 2系统设置
    1. 2.1 INA220_Test_Board 硬件的工作原理
    2. 2.2 J1(25 引脚公 DSUB)的信号定义
    3. 2.3 USB_DIG_Platform 的工作原理
  6. 3INA220EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 典型硬件连接
    3. 3.3 连接硬件
    4. 3.4 电源连接
    5. 3.5 将 USB 电缆连接至 INA220EVM
    6. 3.6 INA220 跳线设置
    7. 3.7 将外部电源连接到 INA220EVM
    8. 3.8 将外部信号连接到 INA220EVM
  7. 4INA220 软件概述
    1. 4.1 INA220EVM 软件安装
    2. 4.2 启动 INA220EVM 软件
    3. 4.3 使用 INA220 软件
      1. 4.3.1 概述选项卡
      2. 4.3.2 配置选项卡
      3. 4.3.3 校准选项卡
      4. 4.3.4 调节选项卡
      5. 4.3.5 图形选项卡
      6. 4.3.6 寄存器选项卡
      7. 4.3.7 EVM 控件下拉菜单
      8. 4.3.8 软件版本
  8. 5物料清单
  9. 6修订历史记录

INA220 跳线设置

图 3-4 展示了 INA220EVM 的默认跳线配置。通常,不需要更改 USB DIG 平台的跳线设置,但您可能要更改 INA220_Test_Board 上的一些跳线以匹配您的特定配置。例如,您可能希望设置一个特定的 I2C 地址。

GUID-C860C614-4B5C-42C3-9987-33F57D3A788F-low.png图 3-4 INA220EVM 默认跳线设置

表 3-1 说明了 INA220_Test_Board 上跳线的功能。

表 3-1 INA220_Test_Board 跳线功能

跳线

默认值

用途

JMP1VDUT该跳线决定了 INA220 电源的来源。在 Vdut 位置,USB DIG 电路板为 INA220 供电。在 Vs_Ext 位置,由连接到 INA220 T3 端子的外部电源供电。
JMP2、JMP3JMP2 (GND)A0 地址输入选择。此跳线决定哪个信号连接到 INA220 的 A0 引脚。
JMP4、JMP5JMP4 (GND)A1 地址输入选择。此跳线决定哪个信号连接到 INA220 的 A1 引脚。

表 3-2 总结了 USB DIG 平台跳线的功能。对于大多数应用,将使用默认跳线位置。表 3-3表 3-4 介绍了电源配置的选项。例如,可以将逻辑电源从默认的 5V 更改为 3V。单独的文档 (SBOU058) 详细介绍了 USB DIG 平台的操作和设计。

表 3-2 USB DIG 平台跳线设置
跳线默认值用途
JUMP1EXT该跳线选择外部电源或总线电源。外部电源施加在 J5(在 USB DIG 电路板上)或 T3 (9VDC) 上。来自 USB 的总线电源为 5V。通常使用外部电源,因为 USB 电源存在噪声。
JUMP2EXT与 JUMP1 相同。
JUMP3EE ON该跳线决定 TUSB3210 在上电或复位时将加载 USB DIG 平台固件的位置。EE Off 位置用于开发或固件更新。
JUMP4、JUMP5L、L此跳线用于设置 USB 电路板的地址。如果使用多块板,则仅更改默认设置。
JUMP95V该跳线用于选择受测器件的电源电压(VDUT = 5V 或 3V)。对于大多数应用,此跳线通常是唯一更改的跳线。
JUMP10WP ON该跳线可对固件 EEPROM 实施写保护。
JUMP11WP ON该跳线可对校准 EEPROM 实施写保护。
JUMP13Reg此跳线使用稳压器输出生成 VDUT 电源。USB 可用作 VDUT 电源。
JUMP149V该跳线使用外部电源(9V,与总线并列)
JUMP17总线当处于 BUS 位置时,VDUT 运行正常。当处于 VRAW 位置时,VDUT 电源连接至外部电源。这种灵活性可让 VDUT 的任何值介于 3V 和 5V 之间。
警告:

当 JUMP17 处于 VRAW 位置时,将 VDUT 电压调节到 3V 至 5V 范围之外会损坏 EVM。

JUMP18VDUT该跳线将 GPIO 上的上拉电阻连接到 VDUT 电源或 VCC 电源。
表 3-3 电源跳线配置 #1

模式

跳线

注释

外部电源 — 5V
(默认跳线设置)
JUMP17 = BUS(未使用)
JUMP13 = REG
JUMP14 = 9V
JUMP1 = EXT
JUMP2 = EXT
JUMP6 = 5V
JUMP7 = REF
在此模式下,所有电源均由 J5(在 USB DIG 电路板上)或 T3 提供给 EVM。外部电源必须介于 5.8V 和 10.4V 之间才能正常运行。使用 U19 (REG101) 将所有数字 I/O 调节至 5V。
外部电源 — 3V
(典型跳线设置)
JUMP17 = BUS(未使用)
JUMP13 = REG
JUMP14 = 9V
JUMP1 = EXT
JUMP2 = EXT
JUMP6 = 3V
JUMP7 = REF
在此模式下,所有电源均由 J5(在 USB DIG 电路板上)或 T3 提供给 EVM。外部电源必须介于 5.8V 和 10.4V 之间才能正常运行。使用 U19 (REG101) 将所有数字 I/O 调节至 3V。
外部电源 — 可变电源JUMP17 = Vraw
JUMP13 = BUS
JUMP14 = 9V(未使用)
JUMP1 = EXT
JUMP2 = EXT
JUMP6 = 5V(未使用)
JUMP7 = REG(比例模式)
在此模式下,所有数字 I/O 均以连接到 J5(在 USB DIG 电路板上)或 T3 的电源为基准。
警告:

在此模式下,电源电压不得超过 5.5V,这一点毫无疑问至关重要。

电源直接施加到绝对最大额定值为 5.5V 的器件。当需要 3.0V 或 5.0V 以外的器件电源时,这种工作模式很有用。
表 3-4 电源跳线配置 #2

模式

跳线

注释

总线电源 — 5VJUMP17 = BUS
JUMP13 = BUS
JUMP14 = 9V(未使用)
JUMP1 = BUS
JUMP2 = BUS
JUMP6 = 5V(未使用)
JUMP7 = REG(比例模式,5V 电源)
在此模式下,USB 总线完全为 EVM 供电。USB 总线由控制器(计算机)调节为 5V。此模式依赖于外部调节。仅当外部 9V 电源不可用时,才建议使用此模式。如果外部 9V 电源可用,则使用外部电源 — 5V 模式或外部电源—3V 模式。
总线电源—3VJUMP17 = BUS(未使用)
JUMP13 = REG
JUMP14 = BUS
JUMP1 = BUS
JUMP2 = BUS
JUMP6 = 3V
JUMP7 = REG(比例模式,5V 电源)
在此模式下,USB 总线完全为 EVM 供电。稳压器(U19,REG101)为所有数字 I/O 生成 3V 电源。