ZHCUAW3D july 2009 – july 2023 INA220 , INA220-Q1
INA220 电源 (VS) 的工作电压范围为 3V 至 5.5V(请参阅 INA220 产品数据表)。默认跳线位置从 USB-DIG-Platform 向 INA220 提供 5V 电压。可以使用 JUMP9 将来自 USB-DIG-Platform 的电源更改为 3V。
另一种选择是使用外部电源将电源连接到 INA220 电源 (VS)。在这种情况下,将电源连接到 T3 端子块,并将 JMP1 设置到 Vs_EXT 位置。INA220 电源 (VS) 的工作电压范围为 3V 至 5.5V;请勿在该范围之外工作。