ZHCUAW3D july   2009  – july 2023 INA220 , INA220-Q1

 

  1.   1
  2.   INA220 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA220EVM 硬件
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
    3. 1.3 注意事项和警告信息
  5. 2系统设置
    1. 2.1 INA220_Test_Board 硬件的工作原理
    2. 2.2 J1(25 引脚公 DSUB)的信号定义
    3. 2.3 USB_DIG_Platform 的工作原理
  6. 3INA220EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 典型硬件连接
    3. 3.3 连接硬件
    4. 3.4 电源连接
    5. 3.5 将 USB 电缆连接至 INA220EVM
    6. 3.6 INA220 跳线设置
    7. 3.7 将外部电源连接到 INA220EVM
    8. 3.8 将外部信号连接到 INA220EVM
  7. 4INA220 软件概述
    1. 4.1 INA220EVM 软件安装
    2. 4.2 启动 INA220EVM 软件
    3. 4.3 使用 INA220 软件
      1. 4.3.1 概述选项卡
      2. 4.3.2 配置选项卡
      3. 4.3.3 校准选项卡
      4. 4.3.4 调节选项卡
      5. 4.3.5 图形选项卡
      6. 4.3.6 寄存器选项卡
      7. 4.3.7 EVM 控件下拉菜单
      8. 4.3.8 软件版本
  8. 5物料清单
  9. 6修订历史记录

INA220_Test_Board 硬件的工作原理

图 2-2 显示了 INA220_Test_Board 的方框图。印刷电路板 (PCB) 提供到 USB DIG 平台板上 I2C 接口和通用输入和输出 (GPIO) 的连接。此 PCB 还为采样电阻电压、总线电压和 GND 的外部连接提供连接点。

GUID-4A076620-4793-4E3F-818E-8B863659AA01-low.gif图 2-2 INA220_Test_Board 方框图

图 2-3 显示了 INA220_Test_Board 原理图的系统设置。D1 是指示 INA220 测试板是否通电的 LED。通过跳线可以选择电源以及 A0 和 A1 的配置。通过连接器 T4 可以连接采样电阻电压和总线电压。

GUID-2AF89D77-7BBB-4053-B9F3-E5B0AD500BB1-low.gif图 2-3 INA220_Test_Board 原理图