ZHCUAW3D
july 2009 – july 2023
INA220
,
INA220-Q1
1
INA220 评估模块
商标
1
概述
1.1
INA220EVM 硬件
1.2
德州仪器 (TI) 相关文档
1.3
注意事项和警告信息
2
系统设置
2.1
INA220_Test_Board 硬件的工作原理
2.2
J1(25 引脚公 DSUB)的信号定义
2.3
USB_DIG_Platform 的工作原理
3
INA220EVM(修订版 A)硬件设置
3.1
静电放电警告
3.2
典型硬件连接
3.3
连接硬件
3.4
电源连接
3.5
将 USB 电缆连接至 INA220EVM
3.6
INA220 跳线设置
3.7
将外部电源连接到 INA220EVM
3.8
将外部信号连接到 INA220EVM
4
INA220 软件概述
4.1
INA220EVM 软件安装
4.2
启动 INA220EVM 软件
4.3
使用 INA220 软件
4.3.1
概述选项卡
4.3.2
配置选项卡
4.3.3
校准选项卡
4.3.4
调节选项卡
4.3.5
图形选项卡
4.3.6
寄存器选项卡
4.3.7
EVM 控件下拉菜单
4.3.8
软件版本
5
物料清单
6
修订历史记录
4.3.2
配置选项卡
“Config”选项卡具有以下控件:
采样电阻电压衰减器范围(最小范围:40mV;最大范围:320mV)
采样电阻电压配置:分辨率和平均值的数量。请注意,增加平均值的数量会降低噪声,但会降低转换率。
总线电压衰减器范围(16V 和 32V):请注意,INA220 的最大总线电压为 26V。因此,无法完全使用 32V 范围。
总线电压配置:分辨率和平均值的数量。请注意,增加平均值的数量会降低噪声,但会降低转换率。
模数转换器模式:该控件决定了转换器的工作方式。最常用的模式是采样电阻和总线连续转换模式。此模式会导致两个转换器连续运行。
产品数据表
中解释了有关这些选项的更多详细信息。