ZHCUAW3D july 2009 – july 2023 INA220 , INA220-Q1
图 2-4 显示了 USB DIG 平台的方框图。此平台是一种通用数据采集系统,用于其他德州仪器 (TI) 评估模块。USB DIG 平台运行的详细信息包含在一个单独的文档中(可从 www.ti.com 下载)。图 2-4 中显示的方框图简要概述了该平台。TUSB3210 是 USB DIG 平台的主控制器件。
USB DIG 可为 EVM PCB 供电。如图 2-4 所示,EVM 的开关式电源可以来自 PCB 的 USB 电源或连接到 J5 的外部电源。TI 建议使用外部电源选项,因为 USB 电源可能存在噪声。EVM 套件中包含的桶形连接器电缆组件可以将外部电源连接到 USB DIG。将电缆组件的黑色导线连接到外部电源的低侧(或接地),将红色导线连接到高侧。
为确保正常运行,外部电源必须提供 5.8V 至 10.4V 的电源电压,并且电流限制大于 100mA。