ZHCUAW0A march   2023  – august 2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   TPS56837EVM 8A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2性能规格汇总
  6. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
    3. 3.3 可调节 UVLO
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 输出电压纹波
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 关断
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考
  10. 7修订历史记录

可调节 UVLO

欠压锁定 (UVLO) 可以使用 R1 (REN(TOP)) 和 R2 (REN(BOT)) 从外部进行调节。有关设置外部 UVLO 的详细说明,请参阅 TPS56837 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器数据表