ZHCUAW0A march   2023  – august 2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   TPS56837EVM 8A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2性能规格汇总
  6. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
    3. 3.3 可调节 UVLO
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 输出电压纹波
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 关断
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考
  10. 7修订历史记录

性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS56837EVM 性能规格的摘要。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 24V 输入电压和 5V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 TPS56837EVM 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围 (VIN)5.52428V
输出电压5V
运行频率VIN = 24V,IOUT = 8A500kHz
输出电流范围08A
输出纹波电压VIN = 24V,IOUT = 8A

40

mVPP
最大效率VIN = 24V,IOUT = 5A94.96%