ZHCUAW0A march   2023  – august 2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   TPS56837EVM 8A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2性能规格汇总
  6. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
    3. 3.3 可调节 UVLO
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 输出电压纹波
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 关断
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考
  10. 7修订历史记录

模式选择

TPS56837 的 MODE 引脚可提供六种不同的过流限制和开关频率选项,如表 3-2 所示。

表 3-2 MODE 引脚设置
MODE 引脚 开关频率 过流限制
R = 10kΩ 500kHz ILIM-1(典型值 = 7.2A)
R = 30.1kΩ ILIM(典型值 = 9.6A)
R = 102KΩ 800kHz ILMI-1(典型值 = 7.2A)
R = 162KΩ ILIM(典型值 = 9.6A)
R = 249KΩ 1200 kHz ILMI-1(典型值 = 7.2A)
R = 374KΩ ILIM(典型值 = 9.6A)