ZHCUAW0A march   2023  – august 2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   TPS56837EVM 8A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2性能规格汇总
  6. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
    3. 3.3 可调节 UVLO
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 输出电压纹波
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 关断
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考
  10. 7修订历史记录

简介

TPS56837 是一款自适应接通时间 D-CAP3™ 控制模式同步直流/直流降压转换器。由于具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,TPS56837 专为由 12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统而设计。该器件在 0.6V 至 13V 范围内支持高达 8A 的持续输出电流。TPS56837 器件提供 500kHz、800kHz 和 1.2MHz 开关频率,供您选择。此开关模式电源 (SMPS) IC 通过提供 Eco-mode™(脉冲跳跃),针对需要极低功耗的应用(如打印机、DTV、监视器和一些工业应用)进行了优化。D-CAP3 控制模式使用极少的外部元件,提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。表 1-1 显示了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS56837EVM 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 5.5V 至 28V 输入范围内以 8A 电流提供 5V 的输出。本用户指南介绍了 TPS56837EVM 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM 输入电压 (VIN) 范围 输出电流 (IOUT) 范围
TPS56837EVM 5.5V 至 28V 0A 至 8A