ZHCUAW0A
march 2023 – august 2023
TPS56837
1
TPS56837EVM 8A 稳压器评估模块
商标
1
简介
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
3.2
模式选择
3.3
可调节 UVLO
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
输出电压纹波
4.4
启动
4.5
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考
7
修订历史记录
4.2
启动步骤
确保覆盖 J3(使能控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
向 VIN (J1-1) 和 GND (J1-2) 施加适当的 V
IN
电压。
将 J3(使能控制)的跳线远离引脚 2 和 1(EN 和 GND),以启用输出。