ZHCUAT9 January   2023 THVD1454

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2电路板说明
  5. 3电路板元件概述
  6. 4为主板加电
  7. 5THVD1454EVM 的运行
    1. 5.1 默认运行
    2. 5.2 可能的修改
  8. 6设计文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7参考文献

可能的修改

了解默认状态下的电路板后,可通过接头模块或通过添加其他元件进行一些修改。

图 5-1 显示了控制接头 J6,通过添加两个分流器,该接头可以控制压摆率控制 (SLR) 特性和集成端接 (TERM) 特性。

GUID-20230119-SS0I-2VHH-LFF4-DKQLFP3CDVST-low.png图 5-1 控制方框图:J6

J6 接头的右下角有引脚 1,右上角有引脚 2。引脚从右到左递增,最上面一行是偶数引脚,最下面一行是奇数引脚。信号映射如表 5-4 所示。

表 5-4 J6 引脚映射
J6 引脚编号信号
1SLR
2SLR
3VCC
4GND
5
6
7VCC
8GND

表 5-5 显示了 SLR 和 TERM 的功能表。

表 5-5 J6 功能表

引脚 | 跳线引脚

状态

功能

备注

项 | J6-5、J6-6

禁用集成端接

对于非端接节点

项 | J6-5、J6-6

启用集成端接

在 A 和 B 之间使用 120Ω 电阻器端接

SLR | J6-1、J6-2

禁用压摆率控制

最大速度为 20Mbps

SLR | J6-1、J6-2

启用压摆率控制

最大速度为 500Kbps

除了通过 J6 访问的可控特性之外,J1、J2、J3 和 J4 上还提供用于外部上拉、下拉和容性负载的焊盘。在典型应用中,容性负载置于“R”引脚上,其他引脚可能有外部上拉或下拉电阻器,也可能没有。所有焊盘均采用 0603 封装,可根据客户的测试需求进行更改。

最终修改围绕差分总线引脚 A 和 B 进行。为了帮助模拟电缆的容性负载,A 和 B 引脚之间提供了一个 0805 端接电容器焊盘 (ID = C8)。使用 0805 焊盘 (ID = R16) 时,也可以选择添加一个外部端接电阻器。该外部端接与集成端接电阻器配对使用时,可快速测量端接总线上的功率。通过添加共模负载电阻 R19 和 R20,可以扩展功率测试。