ZHCUAT9
January 2023
THVD1454
摘要
商标
1
简介
2
电路板说明
3
电路板元件概述
4
为主板加电
5
THVD1454EVM 的运行
5.1
默认运行
5.2
可能的修改
6
设计文档
6.1
原理图
6.2
布局
6.3
物料清单
7
参考文献
7
参考文献
THVD1454 具有集成 120Ω 可切换终端和压摆率控制功能的 3V 至 5.5V 半双工 RS-485 收发器,数据表,德州仪器 (TI)